Pedestal a.200 l.1050 p.205 FZ624N
EAN
3250612778560
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
194,36 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura200 mm
-
Largura1050 mm
-
Profundidade205 mm
Equipamento
-
Número de secções4
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP40
Materiais
-
CorBranco puro
-
MaterialAço
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2009-11-26
PDF1,22 MB
Mais transferências