Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Łącznik llawiszowy 14 dostępne produkty -
Zaślepka 2 dostępne produkty -
Gniazdo 10 dostępne produkty -
Przycisk 13 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 42 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Liczba modułów3
-
KolorSzary
-
Kod RAL7011
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
-
Liczba jednostek3
-
Wysokość76 mm
-
Szerokość218 mm
-
Głębokość56 mm
-
Z wejściem kablowymTak
-
Pozycja montażu/połączeniaPoziomy
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
-
Z pokrywą ramyTak
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Odporność na uderzenie IKIK08
-
Systemy powiązanecubyko
-
Powiązane serieW.1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WNA683
W.1 Adapter natynkowy 3-kr poziomy 2 wejścia, IP55, szary
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2024-10-02
URL
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11
PDF106,47 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-01-10
PDF79,53 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB