Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Przycisk 10 dostępne produkty -
Gniazdo 4 dostępne produkty -
Łącznik llawiszowy 13 dostępne produkty -
Łącznik/przycisk żaluzjowy 2 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 7 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Głębokość1 mm
-
Wysokość37 mm
-
MateriałPolipropylen (PP)
-
ObróbkaLakierowany
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniSatynowe wykończenie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WNA690B
W.1 Membrana 2 wyjścia kablowe, biały
PDF -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, pl-PL, sv-SE 2025-09-17
PDF6,02 MB -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2024-10-02
URL
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB