W.1 Moduł łącznika 1-klawiszowy 1-biegunowy przyciskowy, IP55, szary WNA020
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (18)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 21 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Prąd załączania10 A
-
Chwilowy prąd kontaktowy10 A
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Element sterujący/obsługowyKlawisz
-
KolorSzary
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
-
PrzezroczystyNie
-
Wewnętrzna tylna stronaMat
-
Wysokość70,90 mm
-
Szerokość70,90 mm
-
Głębokość41,50 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe0
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy, Montaż powierzchniowy
-
Sygnalizator optycznyBez
-
Liczba przycisków1
-
Typ przyciskuPrzycisk pojedynczy
-
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnegoNie
-
Typ złącza/wtykuBlokada śruby
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Odporność na uderzenie IKIK08
-
Posiada pole opisoweNie
-
Systemy powiązanecubyko
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WNA020
W.1 Moduł łącznika 1-klawiszowy 1-biegunowy przyciskowy, IP55, szary
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2024-10-02
URL
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Licencja na produkt
Licencja na produkt en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-07-14
PDF119,33 kB