W.1 Ramka 1-krotna z podświetleniem białym 12-24V 0,6 mA do puszek n/t IP56 WNA696
Dostępne również w
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Łącznik llawiszowy 16 dostępne produkty -
Gniazdo 23 dostępne produkty -
Łącznik/przycisk żaluzjowy 13 dostępne produkty -
Przycisk 7 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 55 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Krotność1
-
KolorSzary
-
Kod RAL7035
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
-
Wysokość83 mm
-
Szerokość83 mm
-
Głębokość23 mm
-
Posiada pole opisoweNie
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
-
Pozycja montażu/połączeniaPionowy
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WNA696
W.1 Ramka 1-krotna z podświetleniem białym 12-24V 0,6 mA do puszek n/t IP56
PDF -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB 2025-11-20
PDF752,95 kB
Instrukcja obsługi pl-PL 2025-11-20
PDF755,60 kB -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2024-10-02
URL
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB