W.1 Moduł łącznika świecznikowy przyc. wspólne zaciski wejściowe, IP55, szary WNA047
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (18)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 8 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd załączania10 A
-
Chwilowy prąd kontaktowy10 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyKlawisz podwójny
Materiały
-
KolorSzary
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
-
PrzezroczystyNie
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)0
-
Wewnętrzna tylna stronaMat
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość53 mm
-
Zakres głębokości wbudowania65 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe65 mm
-
Wysokość taśmy P-touch dla oznaczania pola0
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy, Montaż powierzchniowy
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Sygnalizator optycznyBez
-
Liczba przycisków1
-
Typ przyciskuPrzycisk seryjny
-
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnegoNie
Łączność
-
Typ połączeniaPołączenie wtykowe
-
Z mocowaniem pazurowymNie
Rodzaj połączenia
-
Rodzaj oprawy lampyBez gniazda lampy
-
Typ złącza/wtykuquickconnect
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
-
Systemy powiązanecubyko, W.1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WNA047
W.1 Moduł łącznika świecznikowy przyc. wspólne zaciski wejściowe, IP55, szary
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Więcej materiałów