EAN
3250610101131
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Podejście kablowe 10 dostępne produkty -
Elementy centralne do osprzętu elektroinstalacyjnego 9 dostępne produkty -
Akcesoria/części do osprzętu elektroinstalacyjnego 2 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 46 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów1
Materiały
-
KolorSzary
-
Kod RAL7011
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)37,6 %
-
ObróbkaLakierowany
Wymiary
-
Liczba jednostek1
-
Wysokość76 mm
-
Szerokość76 mm
-
Głębokość56 mm
-
Zakres głębokości wbudowania22 mm
Sprzęt
-
Z wejściem kablowymTak
Instalacja, montaż
-
Pozycja montażu/połączeniaPoziomy, Pionowy
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
Akcesoria
-
Z pokrywą ramyTak
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Nadaje się do wyższej klasy IPIP55 z zamkniętą pokrywą
-
Systemy powiązanecubyko
-
Powiązane serieW.1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WNA671
W.1 Adapter natynkowy 1-kr, IP55, szary
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2024-10-02
URL
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Więcej materiałów