W.1 Membrana 1 wyjście na rurę, średnica M20x1,5, szary WNA693
Skonfiguruj produkt
Narzędzia de-DE 2025-11-13
Otwórz narzędziaWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Łącznik/przycisk żaluzjowy 4 dostępne produkty -
Przycisk 13 dostępne produkty -
Łącznik klawiszowy 14 dostępne produkty -
Puszka natynkowa 5 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 61 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Głębokość1 mm
-
Wysokość37 mm
-
MateriałPolipropylen (PP)
-
WykończenieBarwiony
-
KolorSzary
-
Kod RALPodobne do RAL 7035
-
PowierzchniaSatynowy mat
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WNA693
W.1 Membrana 1 wyjście na rurę, średnica M20x1,5, szary
PDF -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, pl-PL, sv-SE 2025-09-17
PDF6,02 MB -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Deklaracja zgodności UE
W.1 Akcesoria; WNA…, WNC…
PDF315,19 kB