W.1 Moduł łącznika żaluzjowego z nadrukiem symboli "strzałka", IP55, biały WNA300B
Skonfiguruj produkt
Narzędzia de-DE 2025-11-13
Otwórz narzędziaWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Puszka natynkowa 5 dostępne produkty -
Ramki do osprzętu elektroinstalacyjnego 4 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 27 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
KolorBiały
-
Kod RALPodobne do RAL 9010
-
PowierzchniaMat
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)0
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieBarwiony
-
Przełącznik żaluzjowyŁącznik 1-biegunowy
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Prąd załączania10 A
-
Prąd załączania10 A
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Zakres temperatur pracy-25 - 35 °C
-
Rodzaj łącznikaZ mechaniczną i elektryczną blokadą zabezpieczającą przed równoczesnym załączeniem
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi
-
MontażZ adapterem montażowym
-
Typ złącza/wtykuBlokada śruby
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Powiązane typy produktówPodejście kablowe, Puszka natynkowa, Ramki do osprzętu elektroinstalacyjnego
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WNA300B
W.1 Moduł łącznika żaluzjowego z nadrukiem symboli "strzałka", IP55, biały
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Licencja na produkt
Licencja na produkt en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Deklaracja zgodności UE
W.1 Moduły łączników; WNA…, WNC…
PDF311,55 kB