W.1 Ramka 2-kr z podświetleniem niebieskim 230V 0,5 mA do adaptera n/t, IP55 WNA712
Dostępne również w
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Łącznik llawiszowy 16 dostępne produkty -
Gniazdo 24 dostępne produkty -
Łącznik/przycisk żaluzjowy 12 dostępne produkty -
Przycisk 6 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 54 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Krotność2
-
KolorSzary
-
Kod RAL7035
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
-
Wysokość154 mm
-
Szerokość83 mm
-
Głębokość23 mm
-
Posiada pole opisoweNie
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
-
Pozycja montażu/połączeniaPionowy
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WNA712
W.1 Ramka 2-kr z podświetleniem niebieskim 230V 0,5 mA do adaptera n/t, IP55
PDF -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB 2025-11-20
PDF752,95 kB
Instrukcja obsługi pl-PL 2025-11-20
PDF755,60 kB -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2024-10-02
URL
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB