W.1 Łącznik uniwersalny z gniazdem SCHUKO pionowy, kompletny, IP55, biały WNC080B
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy centralne do osprzętu elektroinstalacyjnego 4 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Zakres głębokości wbudowania0
-
Wbudowane puszki podtynkowe0
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy10 A
-
Prąd załączania10 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL7011, 9010
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
Wykończenie powierzchniMat
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiNie
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-15 - 30 °C
Sprzęt
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymNie
-
Typ złącza/wtyku gniazdoSCHUKO
-
Obrócona wkładka centralnaNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Dodatkowe informacje
-
MontażDo montażu pionowego
-
OchronaBez zwiększonej ochrony styków
-
UszczelkaZ pełną uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu i dopasowanie do tynku
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WNC080B
W.1 Łącznik uniwersalny z gniazdem SCHUKO pionowy, kompletny, IP55, biały
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2024-10-02
URL
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-05
PDF239,37 kB
Więcej materiałów