W.1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z na klucz, p. opis., równe zamki, kompletne, IP55, szary WNC166
Dostępne również w
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Ramki do osprzętu elektroinstalacyjnego 7 dostępne produkty -
Akcesoria 1 dostępne produkty -
Podejście kablowe 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 19 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Prąd znamionowy In16 A
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
-
KolorSzary
-
Kod RALPodobne do RAL 7011
-
PowierzchniaMat
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieBarwiony
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)0
-
Wysokość76 mm
-
Szerokość76 mm
-
Głębokość65 mm
-
Liczba jednostek2
-
Wbudowane puszki podtynkowe0
-
Głębokość zabudowy65 mm
-
Wysokość pola opisowego12 mm
-
Typ złącza/wtykuZacisk wtykowy
-
Przekrój przewodu1,0 - 2,5 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei1,0 - 2,5 mm²
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
-
MontażPoziomy
-
Typ połączeniaZaciski wtykowe
-
Z mocowaniem pazurowymNie
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Typ złącza/wtyku gniazdoSCHUKO
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąTak
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemTak
-
Pole opisoweTak
-
Wstępnie wyposażony wGniazdo wtykowe
-
Typ pokrywySamozamykająca się pokrywa na zawiasach, może być zatrzymana w położeniu końcowym
-
Liczba modułów1
-
Z przesłonami stykówTak
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Wyższa klasa IPIP55 z zamkniętą pokrywą
-
Typ blokowaniaZ takim samym zamkiem
-
Z podświetleniem orientacyjnymNie
-
Z oświetleniem funkcyjnymNie
-
Z nadrukiemNie
-
Powiązane systemyW.1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WNC166
W.1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z na klucz, p. opis., równe zamki, kompletne, IP55, szary
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29
PDF162,73 kB
Deklaracja zgodności UE
W.1 Gniazda z uziemieniem; WNA…, WNC…
PDF305,19 kB