W.1 Adapter z przezroczystą pokrywą do modułów systo, IP55, szary WNA450
Skonfiguruj produkt
Narzędzia de-DE 2025-11-13
Otwórz narzędziaWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Puszka natynkowa 5 dostępne produkty -
Ramki do osprzętu elektroinstalacyjnego 4 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 16 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
KolorSzary
-
Kod RALPodobne do RAL 7011
-
PowierzchniaMat
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)0
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
WykończenieBarwiony
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość33 mm
-
Powiązane systemyW.1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WNA450
W.1 Adapter z przezroczystą pokrywą do modułów systo, IP55, szary
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-01-10
PDF79,53 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Deklaracja zgodności UE
W.1 Ramki do montażu podtynkowego; WNA…
PDF302,25 kB