W.1 Ramka 2-kr pozioma z podświetleniem białym 230V 0,6 mA do puszek N/T, IP55 WNA710
Dostępne również w
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Klawisz 18 dostępne produkty -
Akcesoria 2 dostępne produkty -
Puszka natynkowa 4 dostępne produkty -
Pierścień adaptacyjny 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Krotność2
-
KolorBiały
-
Kod RALPodobne do RAL 9010
-
PowierzchniaMat
-
MateriałPolipropylen (PP)
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)0
-
WykończenieBarwiony
-
Wysokość35 mm
-
Szerokość153 mm
-
Głębokość82 mm
-
Pole opisoweNie
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
-
MontażPionowy
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Wyższa klasa IPIP55 z zamkniętą pokrywą
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WNA710
W.1 Ramka 2-kr pozioma z podświetleniem białym 230V 0,6 mA do puszek N/T, IP55
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2026-03-10
PDF757,52 kB
Instrukcja montażu pl-PL 2026-03-10
PDF760,31 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Deklaracja zgodności UE
W.1 Akcesoria; WNA…, WNC…
PDF315,19 kB