W.1 Moduł gniazdo głośnikowe pojedyncze z pokrywą, IP55, biały WNA625B
Cena
106,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Puszka natynkowa 5 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 14 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuGniazdo głośnikowe
-
Przekrój przewodu2,50 - 2,50 mm²
-
Liczba połączeń2
Częstotliwość
-
Częstotliwość50-60 Hz
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniMat
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)0
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
Wymiary
-
Wysokość70 mm
-
Szerokość70 mm
-
Głębokość51 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe35 mm
-
Zakres głębokości wbudowania22 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Sprzęt
-
EkranowanyNie
-
Z ochroną przeciwpyłowąTak
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Odporność na uderzenie IKIK08
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Powiązane systemyW.1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WNA625B
W.1 Moduł gniazdo głośnikowe pojedyncze z pokrywą, IP55, biały
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-04-23
PDF315,75 kB
Więcej materiałów