W.1 Moduł łącznika żaluzjowego przyciskowego, IP55, biały 50553522

EAN
4011334446323
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
103,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Rodzaj łącz­nika / wariant
    z mechaniczną i elek­tryczną blokadą
Kompa­ty­bil­ność
  • iftttsup­por­tavailable
    Nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    10 A
Materiał
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami wtyko­wymi
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP55
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -15…30 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -50…50 °C
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Instalacja natyn­kowa do pomiesz­czeń wilgot­nych
  • Główna linia projek­towa
    Berker W.1
Instrukcje
  • Infor­macja specjalna
    Mechanizmy osią­gają stopień ochrony IP55 tylko w przy­padku montażu z obudową natyn­kową lub ramką do montażu podtyn­ko­wego.
  • Tekst wska­zówki
    Kołki szyb­kiego odblo­ko­wania blokady wyko­nane z ZAMAK
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie