W.1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z z przysłonami styków, kompletne, IP55, szary WNC160
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy centralne do osprzętu elektroinstalacyjnego 9 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 25 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Prąd znamionowy16 A
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
KolorSzary
-
Kod RAL7011
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)24,1 %
-
Wysokość76 mm
-
Szerokość76 mm
-
Głębokość63 mm
-
Liczba jednostek1
-
Wbudowane puszki podtynkowe0
-
Zakres głębokości wbudowania0
-
Typ złącza/wtykuZacisk wtykowy
-
Przekrój przewodu1,0 - 2,5 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei1,0 - 2,5 mm²
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
-
Pozycja montażu/połączeniaPoziomy
-
Typ połączeniaPołączenie wtykowe
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Typ złącza/wtyku gniazdoSCHUKO
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąTak
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemTak
-
Posiada pole opisoweNie
-
Wstępnie wyposażony wGniazdo wtykowe
-
Typ pokrywySamozamykająca się pokrywa na zawiasach, może być zatrzymana w położeniu końcowym
-
Liczba modułów1
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiTak
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Z oświetleniem ewakuacyjnymNie
-
Z oświetleniem funkcyjnymNie
-
Z nadrukiemNie
-
Systemy powiązanecubyko
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WNC160
W.1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z z przysłonami styków, kompletne, IP55, szary
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2024-10-02
URL
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Certyfikat produktu
Certyfikat produktu en-GB 2024-03-19
PDF1,39 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-05
PDF239,37 kB