W.1 Łącznik uniwersalny z podświetleniem, kompletny, IP55, szary WNC002
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy centralne do osprzętu elektroinstalacyjnego 9 dostępne produkty -
Wkładka podświetlającado osprzętu elektroinstalacyjnego 2 dostępne produkty -
Klosz/soczewka 6 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd załączania10 A
-
Prąd znamionowy10 A
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Materiały
-
KolorSzary
-
Kod RAL7011
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
Identyfikacja
-
Konfiguracja elementówElement podstawowy z kompletną obudową
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Liczba przycisków1
Wymiary
-
Zakres głębokości wbudowania0
-
Wbudowane puszki podtynkowe0
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK08
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuZacisk wtykowy
Dodatkowe informacje
-
MontażDo mocowania śrubowego
-
Typ połączeniaZ zaciskiem N, Z zaciskami wtykowymi
-
OświetlenieZ niebieską diodą LED 230 V, Do połączenia z podświetleniem
-
PrzyciskNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WNC002
W.1 Łącznik uniwersalny z podświetleniem, kompletny, IP55, szary
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2024-10-02
URL
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Więcej materiałów