The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Osprzęt hermetyczny
    • Seria W.1 IP55
    • WNA903
    EAN
    3250610101278
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Seria W.1 IP55

    W.1 Soczewka z nadrukiem symbolu "klucz" (10szt.) WNA903

    Cena
    48,50  zł
    / szt. *
    48,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    W.1 Soczewka z nadrukiem symbolu "klucz" (10szt.)

    WNA903

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Głębo­kość
      5 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WNA903
    PDF
    RoHS report WNA903
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WNA903 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WNA903

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WNA903 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WNA903

      W.1 Soczewka z nadrukiem symbolu "klucz" (10szt.)

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29

      PDF
      212,82 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      W.1 Akcesoria; WNA…, WNC…, WNT…

      PDF
      315,75 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WNT304 - W.1 Moduł przycisku 2-krotnego grupowego z portem magistralnym KNX
      WNT304
      W.1 Moduł przycisku 2-krotnego grupowego z portem magistralnym KNX
      Cena
      446,30  zł
      / szt. *
      446,30  zł
      / szt. *
    • 2
      WNT302 - W.1 Moduł przycisku 1-krotnego grupowego z portem magistralnym KNX
      WNT302
      W.1 Moduł przycisku 1-krotnego grupowego z portem magistralnym KNX
      Cena
      393,00  zł
      / szt. *
      393,00  zł
      / szt. *
    • 3
      WNT922 - W.1 Klawisz 1 krotny z polem opisowym do modułu KNX IP55, szary
      WNT922
      W.1 Klawisz 1 krotny z polem opisowym do modułu KNX IP55, szary
      Cena
      42,50  zł
      / szt. *
      42,50  zł
      / szt. *
    • 4
      WNT912 - W.1 Klawisz 1 krotny z soczewką do modułu KNX IP55, szary
      WNT912
      W.1 Klawisz 1 krotny z soczewką do modułu KNX IP55, szary
      Cena
      34,50  zł
      / szt. *
      34,50  zł
      / szt. *
    • 5
      WNT912B - W.1 Klawisz 1 krotny z soczewką do modułu KNX IP55, biały
      WNT912B
      W.1 Klawisz 1 krotny z soczewką do modułu KNX IP55, biały
      Cena
      34,50  zł
      / szt. *
      34,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32