Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 21 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe230 - 230 V
-
Napięcie znamionowe230 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy0
Wymiary
-
Wysokość25 mm
-
Szerokość11 mm
-
Głębokość14 mm
Moc
-
Pobór prądu0,40 mA
Materiały
-
KolorCzerwony
Oświetlenie
-
Typ źródła światłaLED
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WUZ691
W.1 Wkładka LED do podłączenia kontrolnego, czerwony
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2024-10-02
URL
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-27
PDF79,01 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Więcej materiałów