W.1 Łącznik na klucz z zamkiem, klucz w 3 pozycjach, kompletny, IP55, biały WNA037B
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy centralne do osprzętu elektroinstalacyjnego 9 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 19 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Przełącznik żaluzjowyŁącznik 1-biegunowy
Prąd elektryczny
-
Prąd załączania10 A
-
Prąd załączania10 A
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-15 - 30 °C
Dodatkowe informacje
-
Rodzaj łącznika1-biegunowy
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
MontażDo mocowania śrubowego
-
ZaciskZe złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do podłączenia, Z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy, Oddzielne zaciski wejściowe do ruchu W GÓRĘ i W DÓŁ
-
FunkcjaZ funkcją załączania na stałe lub załączania chwilowego
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuBlokada śruby
-
Powiązane serieW.1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WNA037B
W.1 Łącznik na klucz z zamkiem, klucz w 3 pozycjach, kompletny, IP55, biały
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2024-10-02
URL
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Więcej materiałów