W.1 Moduł łącznika uniwersalnego z podświetleniem, IP55, szary WNA002
Skonfiguruj produkt
Narzędzia de-DE 2025-11-13
Otwórz narzędziaWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Ramki do osprzętu elektroinstalacyjnego 8 dostępne produkty -
Moduł podświetlenia LED do łączników obrotowych 1 dostępne produkty -
Puszka natynkowa 5 dostępne produkty -
Klosz/soczewka 3 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 21 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Prąd załączania10 A
-
Prąd znamionowy In10 A
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy, Montaż powierzchniowy
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
KolorSzary
-
Kod RALPodobne do RAL 7011
-
PowierzchniaMat
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieBarwiony
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)0
-
Konfiguracja elementówElement sterowania
-
Pole opisoweNie
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Liczba przycisków1
-
Głębokość zabudowy12 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe0
-
Odporność na uderzenie IKIK08
-
Wyższa klasa IPIP55 z zamkniętą pokrywą
-
Rodzaj styku2-kierunkowy
-
Typ złącza/wtykuBlokada śruby
-
MontażDo mocowania śrubowego
-
Typ połączeniaZ zaciskiem N, Z zaciskami wtykowymi
-
OświetlenieZ niebieską diodą LED 230 V, Do połączenia z podświetleniem
-
PrzyciskNie
-
Z podświetleniemTak
-
Element sterujący/obsługowyKlawisz pojedynczy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WNA002
W.1 Moduł łącznika uniwersalnego z podświetleniem, IP55, szary
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Licencja na produkt
Licencja na produkt en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Deklaracja zgodności UE
W.1 Moduły łączników; WNA…, WNC…
PDF311,55 kB