The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Osprzęt hermetyczny
    • Seria W.1 IP55
    • WNC157
    EAN
    3250610102336
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Seria W.1 IP55

    W.1 Adapter z zaślepką, szary mat WNC157

    Cena
    88,40  zł
    / szt. *
    88,40  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Narzędzia de-DE 2025-11-13

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    W.1 Adapter z zaślepką, szary mat

    WNC157

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akcesoria 1 dostępne produkty
    • Podej­ście kablowe 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akcesoria
    • Podej­ście kablowe
    • WNA692

      W.1 Wzornik otworowania 1-krotny do 3-krotny

      12,80  zł  / szt.*
    • WNA694

      W.1 Złącze do kombinacji wielokrotnej, szary

      9,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Szary
    • Kod RAL
      Podobne do RAL 7011
    • Powierzchnia
      Mat
    • Zawiera materiał z recyklingu (% całko­witej masy plastiku)
      0
    • Materiał
      Termo­plast
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Wymiary
    • Wyso­kość
      76 mm
    • Szero­kość
      76 mm
    • Głębo­kość
      62 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP55
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK08
    • Wyższa klasa IP
      IP55 z zamkniętą pokrywą
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    • Z mocowaniem pazurowym
      Nie
    Iden­ty­fi­kacja
    • Konfi­guracja elementów
      Element podstawowy z kompletną obudową
    • Powią­zane systemy
      W.1

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WNC157
    PDF
    RoHS report WNC157
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WNC157 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WNC157

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WNC157 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WNC157

      W.1 Adapter z zaślepką, szary mat

      PDF
    • Narzędzia

      Zdjęcie Narzędzia de-DE 2025-11-13 | Hager Polska

      Narzędzia de-DE 2025-11-13

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29

      PDF
      212,82 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      W.1 Akcesoria; WNA…, WNC…, WNT…

      PDF
      315,75 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WNC010B - W.1 Łącznik krzyżowy, kompletny, IP55, biały
      WNC010B
      W.1 Łącznik krzyżowy, kompletny, IP55, biały
      Cena
      119,30  zł
      / Sztuka *
      119,30  zł
      / Sztuka *
    • 2
      WNC015B - W.1 Łącznik kontrolny z nadrukiem "Heizung 0-1" kompletny IP55 biały
      WNC015B
      W.1 Łącznik kontrolny z nadrukiem "Heizung 0-1" kompletny IP55 biały
      Cena
      191,70  zł
      / Sztuka *
      191,70  zł
      / Sztuka *
    • 3
      WNC010 - W.1 Łącznik krzyżowy, kompletny, IP55, szary
      WNC010
      W.1 Łącznik krzyżowy, kompletny, IP55, szary
      Cena
      148,10  zł
      / Sztuka *
      148,10  zł
      / Sztuka *
    • 4
      WNC015 - W.1 Łącznik kontrolny z nadrukiem "Heizung 0-1" kompletny IP55 szary
      WNC015
      W.1 Łącznik kontrolny z nadrukiem "Heizung 0-1" kompletny IP55 szary
      Cena
      191,70  zł
      / Sztuka *
      191,70  zł
      / Sztuka *
    • 5
      WNC008 - W.1 Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy z nadrukiem "0/1", kompletny, IP55, szary
      WNC008
      W.1 Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy z nadrukiem "0/1", kompletny, IP55, szary
      Cena
      112,90  zł
      / szt. *
      112,90  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32