The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Osprzęt hermetyczny
    • Seria W.1 IP55
    • 18143515
    EAN
    4011334390602
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Seria W.1 IP55

    W.1 Membrana 1 wyjście, średnica maks. M25, szary 18143515

    Cena
    6,90  zł
    / szt. *
    6,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    W.1 Membrana 1 wyjście, średnica maks. M25, szary

    18143515

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Głębo­kość
      8 mm
    • Wyso­kość
      37 mm
    Sprzęt
    • Typ kabla zasilającego
      Zamknięty
    Materiały
    • Kolor
      Szary
    • Kod RAL
      Podobne do RAL 7011
    • Powierzchnia
      Mat

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 18143515
    PDF
    RoHS report 18143515
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 18143515 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 18143515

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 18143515 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 18143515

      W.1 Membrana 1 wyjście, średnica maks. M25, szary

      PDF
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Polska

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29

      PDF
      131,18 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WNT304 - W.1 Moduł przycisku 2-krotnego grupowego z portem magistralnym KNX
      WNT304
      W.1 Moduł przycisku 2-krotnego grupowego z portem magistralnym KNX
      Cena
      446,30  zł
      / szt. *
      446,30  zł
      / szt. *
    • 2
      WNT331 - W.1 Moduł przycisku 1-krotnego z portem magistralnym KNX
      WNT331
      W.1 Moduł przycisku 1-krotnego z portem magistralnym KNX
      Cena
      353,90  zł
      / szt. *
      353,90  zł
      / szt. *
    • 3
      WNT302 - W.1 Moduł przycisku 1-krotnego grupowego z portem magistralnym KNX
      WNT302
      W.1 Moduł przycisku 1-krotnego grupowego z portem magistralnym KNX
      Cena
      393,00  zł
      / szt. *
      393,00  zł
      / szt. *
    • 4
      WNT332 - W.1 Moduł przycisku 2-krotnego z portem magistralnym KNX
      WNT332
      W.1 Moduł przycisku 2-krotnego z portem magistralnym KNX
      Cena
      381,20  zł
      / szt. *
      381,20  zł
      / szt. *
    • 5
      WNT922 - W.1 Klawisz 1 krotny z polem opisowym do modułu KNX IP55, szary
      WNT922
      W.1 Klawisz 1 krotny z polem opisowym do modułu KNX IP55, szary
      Cena
      42,50  zł
      / szt. *
      42,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32