W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV przelotowe z pokrywą, IP55, szary WNA254
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (8)Akcesoria opcjonalne
-
Puszka natynkowa 10 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 4 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Akcesoria
-
Wstępnie wyposażony wGniazdo danych
Pojemność
-
Krotność1
-
Liczba modułów2
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Tłumienie
-
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz10 dB
-
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz10 dB
-
Tłumienie przelotowe 860 MHz1 dB
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuGniazdo przelotowe
Częstotliwość
-
Szerokość pasma częstotliwości4 - 862 MHz
-
Technologia szerokopasmowa4 - 862 MHz
Sprzęt
-
Liczba wyjść2
Materiały
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
KolorSzary
-
Kod RAL7011
Wymiary
-
Głębokość45 mm
-
Zakres głębokości wbudowania0
-
Wbudowane puszki podtynkowe35 mm
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy, Montaż powierzchniowy
Identyfikacja
-
Konfiguracja elementówElement bazowy
Dodatkowe informacje
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WNA254
W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV przelotowe z pokrywą, IP55, szary
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2024-10-02
URL
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Więcej materiałów