EAN
3250610102503
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
W.1 Gniazdo UAE 8 RJ45 kat.6 z pokrywą, kompletne, IP55, biały WNC226B
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Szerokość pasma przenoszenia500 - 500 MHz
Sprzęt
-
Liczba wyjść1
-
Z pokrywą uchylnąTak
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-15 - 30 °C
Materiały
-
KolorBiały
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuZacisk LSA+
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Wymiary
-
Wysokość taśmy P-touch dla oznaczania pola12 mm
Dodatkowe informacje
-
WyjściaZ kątem nachylenia wyjścia 45°
-
NapięcieNadaje się do PoE+
-
MontażDo mocowania śrubowego, Bez łapek rozporowych
-
Kategorie/PortyKat.6
-
Ochronaz samozamykającą zasuwą zabezpieczająca przed kurzem znajdującą się przed gniazdem
-
Typ połączeniaZ zaciskami przecinającymi izolację przewodu
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WNC226B
W.1 Gniazdo UAE 8 RJ45 kat.6 z pokrywą, kompletne, IP55, biały
PDF -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE, es-ES, pt-PT 2025-08-15
PDF2,15 MB -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2024-10-02
URL
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Więcej materiałów