Wpust kablowy 2-krotny, M20 x 1,5, skręcany, szer. 1, szary mat WNA700
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 19 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Głębokość33 mm
-
Wysokość44,40 mm
Sprzęt
-
Typ kabla zasilającegoSuwak mufy podwójny
Materiały
-
MateriałPolipropylen (PP)
-
KolorSzary
-
Kod RAL7011
-
Wykończenie powierzchniMat
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WNA700
Wpust kablowy 2-krotny, M20 x 1,5, skręcany, szer. 1, szary mat
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2024-10-02
URL
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Więcej materiałów