Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (18)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 15 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Szerokość75 mm
-
Wysokość75 mm
-
Głębokość85 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 - 250 V
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-15 - 30 °C
Materiały
-
MateriałPolipropylen (PP)
-
KolorSzary
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyKlucz
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WNA032
W.1 Moduł wyłącznika bezpieczeństwa na klucz, IP55, szary
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-10
PDF100,05 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Więcej materiałów