W.1 Zaślepka do otworów wkrętów w adapterze natynkowym 18033500

EAN
4011334390718
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
9,90zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do puszek natyn­ko­wych
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -40…30 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -50…50 °C
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    System przy­łącze­niowe i akcesoria
  • Główna linia projek­towa
    Berker W.1
Instrukcje
  • Infor­macja specjalna
    Zale­cenie: Stosować osłony otworów na śruby w celu podwyż­szonej ochrony przed prze­nie­sie­niem napięcia na podłoże prze­wodzące elek­trycznie podczas montażu obudowy natyn­ko­wej. ; Stopień ochrony IP55 nie wymaga stoso­wania osłon.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie