Moduł przyc. pojed., łącznik magistrali, KNX-W.1, jasnoszary/szary bł./matowy WNT331
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (38)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 8 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy, Montaż powierzchniowy
-
Zakres temperatur pracy-40 - 30 °C
-
Pobór prądu przez magistralę transmisji danych10 mA
-
Z termostatem pokojowymNie
-
Zakres głębokości wbudowania22 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe32 mm
-
Wysokość44 mm
-
Szerokość45,70 mm
-
Głębokość40,50 mm
-
Liczba punktów sterowania1
-
Ze wskaźnikiem LEDTak
-
KolorSzary
-
Kod RAL7035
-
MateriałTworzywo duroplastyczne
-
Wykończenie powierzchniMat
-
Posiada pole opisoweNie
-
Z wyświetlaczemNie
-
FunkcjaFunkcja ręcznego przerywania już uruchomionych funkcji automatycznych
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WNT331
Moduł przyc. pojed., łącznik magistrali, KNX-W.1, jasnoszary/szary bł./matowy
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu pl-PL 2026-01-30
PDF572,96 kB
Manual for WNT3xx - Cubyko Push button-/Group push button mudule (DE-EN, 2016-11)
Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2016-12-19
PDF796,43 kB
Manual for WNT3xx - Cubyko Push button-/Group push button mudule (PL-RU, 2016-11)
Instrukcja montażu pl-PL, ru-RU 2016-12-19
PDF824,30 kB -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB, de-DE, fr-FR, nl-NL, it-IT, es-ES, sv-SE, pt-PT, pl-PL 2025-09-17
PDF5,48 MB -
Baza danych produktów KNX
ETS Database for WNT3XX
Baza danych produktów KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD616,20 kB -
Przewodnik
Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button module 1-/2gang with bcu (EN, 2017-04)
Przewodnik en-GB 2015-02-09
PDF2,35 MB
Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (EN, 2016-12)
Przewodnik en-GB 2022-02-22
PDF2,33 MB
Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (PL, 2016-12)
Przewodnik pl-PL 2022-02-22
PDF2,36 MB
Przewodnik en-GB 2025-12-09
PDF10,79 MB -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL
Narzędzia de-DE 2025-11-25
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-05-04
PDF271,63 kB