EAN
3250612736966
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
3583,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    montaż natyn­kowy
Funkcje
  • cover­withover­pres­surerelease
    Nie
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    336
Kompa­ty­bil­ność
  • Nadaje się do ochrony prze­ciw­błyskowej
    Nie
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    125 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    165 mm
  • Głębo­kość wewnętrzna
    156 mm
  • Wyso­kość produktu
    1100 mm
  • Wyso­kość montażu
    1100 mm
  • Szero­kość produktu
    1050 mm
  • Szero­kość w jednost­kach podziału
    48
  • Grubość materiału ścianki bocznej
    1 mm
  • Głębo­kość zabu­dowy obudowy
    161 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Grubość materiału pokrywy
    2.5 mm
  • Liczba zamków
    1
  • Prze­zro­czysta pokrywa/drzwi
    Nie
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    stal
  • Powierzchnia
    malowane prosz­kowo
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
Wypo­sażenie
  • Liczba rzędów pod aparaty
    0
  • Liczba pól / sekcji
    4
  • Liczba kluczy
    1
  • Liczba rzędów w rozdziel­nicy
    28
  • Akcesoria dodat­kowe
    Tak
  • Liczba otworów na płyty kołnie­rzowe
    8
  • Możliwość rozsze­rzenia
    Tak
  • hase­ar­thing­ter­mi­nal­block
    Nie
  • hasneu­tral­ter­mi­nal­block
    Nie
  • with­signal­pas­sing­door
    Nie
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP44
  • Klasa ochron­ności
    klasa ochron­ności II
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
  • Otrzymanie funkcji
    -
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie