The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 125 A i rozdziel­nice multimedialne
    • Rozdziel­nice podtyn­kowe fw i akcesoria
    • US23A2
    EAN
    3250616291744
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Rozdziel­nice podtyn­kowe fw i akcesoria
    • System rozdziału energii univers N i akcesoria
    • Zobacz więcej

    univers N Pokrywa ze szczeliną poziomą odstęp 150mm W300S750 US23A2

    Cena
    621,00  zł
    / szt. *
    621,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers N Pokrywa ze szczeliną poziomą odstęp 150mm W300S750

    US23A2

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      300 mm
    • Szero­kość
      750 mm
    • Głębo­kość
      50 mm
    Materiały
    • Kolor
      Czysta biel
    • Kod RAL
      9010
    • Prze­zro­czysty
      Nie
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP30
    Sprzęt
    • Liczba sekcji w poziomie
      3
    • Liczba rzędów
      2

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration US23A2
    PDF
    RoHS report US23A2
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie US23A2 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu US23A2

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa US23A2 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa US23A2

      univers N Pokrywa ze szczeliną poziomą odstęp 150mm W300S750

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      FWB Obudowy i rozdzielnice IP44, II klasa ochronności, FW / FW Media Rozdzielnice IP30, II klasa ochronności; FWB…, FWU…, FZ…, KM…, KN…, U8…, UM…, UN…, US…, UT…, UW…, UV…, UZ…, VZ…, ZZ…

      PDF
      427,48 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      UZ005 - univers Taśma opisowa przyklejana 12 sztuk
      UZ005
      univers N Taśma opisowa przyklejana 12szt.
      Cena
      100,90  zł
      / Komplet *
      100,90  zł
      / Komplet *
    • 2
      UZ25V2 - univers N Klamra do przewodów mała 20szt.
      UZ25V2
      univers N Klamra do przewodów mała 20szt.
      Cena
      205,40  zł
      / szt. *
      205,40  zł
      / szt. *
    • 3
      UZ01V2 - univers N Adapter do klamry małej 20szt.
      UZ01V2
      univers N Adapter do klamry małej 20szt.
      Cena
      232,60  zł
      / szt. *
      232,60  zł
      / szt. *
    • 4
      S35S - Maskownica wyłamywalna 219mm RAL9010
      S35S
      univers N Maskownica wyłamywalna 219mm RAL9010
      Cena
      18,80  zł
      / szt. *
      18,80  zł
      / szt. *
    • 5
      UZ06A1 - univers N Bolce zamykające
      UZ06A1
      univers N Bolce zamykające
      Cena
      22,60  zł
      / szt. *
      22,60  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32