Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zamek do drzwi 8 dostępne produkty -
Przepust dla przewodów 6 dostępne produkty -
Środek czyszczący 1 dostępne produkty -
Dławnica kablowa 5 dostępne produkty -
Zawias do systemów rozdzielczych 2 dostępne produkty -
Kieszeń na dokumenty 6 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość1550 mm
-
Szerokość300 mm
-
Głębokość275 mm
-
Grubość ścianki bocznej1,50 mm
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Typ blokowaniaBez zamka
-
Odporność na uderzenie IKIK10
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Liczba otworów płyty kołnierzowej2
-
Liczba rzędów10
-
Sposób montażuMontaż ścienny
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
-
ObróbkaMalowany proszkowo
-
MateriałStal
-
Wykończenie powierzchniMat
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków1
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Typ drzwiPojedyncze drzwi
-
Prąd znamionowy800 A
-
Napięcie znamionowe690 - 690 V
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FR01S
univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 300x1550x275
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2018-09-28
PDF8,12 MB -
Obiekty BIM Revit
HAGER-UNIVERS-IP55-D275-H1550-CL.II-STEEL_ENCL-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-19
RFA1,43 MBHAGER-UNIVERS-IP55-D275-H1550-CL.II-STEEL_ENCL-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-19
RFA1,34 MBHAGER-UNIVERS-IP55-G275-W1550-KL.II-OBUDOWA_STAL-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,43 MBHAGER-UNIVERS-IP55-G275-W1550-KL.II-OBUDOWA_STAL-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,34 MB -
Podręcznik techniczny
English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400
Podręcznik techniczny International 2018-10-31
PDF5,34 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-06-03
PDF741,92 kB
Deklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB