- orion+
- Rozdzielnice i akcesoria
- Zobacz więcej
orion+ Obudowa poliester 350x300x160mm, IP66, BOX-struct., drzwi pełne FL204B
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Wentylator do obudowy 4 dostępne produkty -
Moduł rozdzielnicowy do aparatury modułowej 2 dostępne produkty -
Szyna DIN 1 dostępne produkty -
Grzałka do obudowy 4 dostępne produkty -
Płyta wentylacyjna 1 dostępne produkty -
Klucz do rozdzielnicy 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość350 mm
-
Szerokość300 mm
-
Głębokość160 mm
-
Grubość ścianki bocznej2 mm
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP66
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Typ blokowania3-stronne 7 mm, Blokada na klucz
-
Odporność na uderzenie IKIK10
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Liczba otworów płyty kołnierzowej0
-
Liczba rzędów2
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzTak
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
-
WykończenieBarwiony
-
MateriałPoliester wzmocniony szkłem
-
PowierzchniaMat
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków1
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Typ drzwiPojedyncze drzwi
-
Prąd znamionowy In125 A
-
Napięcie znamionowe400-400 V
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FL204B
orion+ Obudowa poliester 350x300x160mm, IP66, BOX-struct., drzwi pełne
PDF -
Instrukcja montażu
6L488400_6 (Orion Plus)
Instrukcja montażu International 2020-02-10
PDF13,92 MB -
Obiekty BIM Revit
HAGER-ORION_PLUS-IP66-D160-CL.II-POLY_ENCL-630A-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-09-27
RFA1,88 MBHAGER-ORION_PLUS-IP66-D160-CL.II-POLY_ENCL-630A-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-09-27
RFA2,45 MBHAGER-ORION_PLUS-IP66-G160-KL.II-OBUDOWA_POLI-630A-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA2,52 MBHAGER-ORION_PLUS-IP66-G160-KL.II-OBUDOWA_POLI-630A-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,82 MB -
Dane techniczne — Karta katalogowa
UK_HAGER_TDS_OrionPlusGRP.pdf
Technical data sheet including torque settings and dimension for our Orion Plus GRP Enclosure.
PDF167,16 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF366,94 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-07-06
PDF195,93 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-02-24
PDF818,77 kB