univers Obudowa stojąca IP4x kl.I 350x2000x600mm RAL7035 FG21XE
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Moduł rozdzielnicowy szyn zbiorczych 1 dostępne produkty
-
Płyta pod dławiki 6 dostępne produkty
-
Drzwi 2 dostępne produkty
-
Zamek do drzwi 10 dostępne produkty
-
Akcesoria transportowe 2 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 54 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość2000 mm
-
Szerokość350 mm
-
Głębokość600 mm
-
Grubość ścianki bocznej2 mm
-
Klasa ochronności IPIP41
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji I
-
Typ blokowaniaPodwójna blokada 3 mm
-
Odporność na uderzenie IKIK10
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Liczba otworów płyty kołnierzowej2
-
Sposób montażuMocowanie podłogowe
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
-
ObróbkaMalowany proszkowo
-
MateriałStal
-
Wykończenie powierzchniMat
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków1
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Prąd znamionowy1600 A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2018-05-16
PDF512,71 kBInstrukcja montażu International 2018-05-16
PDF769,13 kBInstrukcja montażu International 2018-08-22
PDF1,71 MBInstrukcja montażu International 2018-08-22
PDF628,79 kBInstrukcja montażu International 2018-08-22
PDF252,65 kBInstrukcja montażu International 2018-08-22
PDF184,81 kBInstrukcja montażu International 2018-08-22
PDF508,66 kBInstrukcja montażu International 2018-08-22
PDF530,29 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-25
PDF691,27 kBDeklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB