Łącznik obudów IP4x wraz z elem.moc. FZ747XW
EAN
7611919323604
Liczba w opakowaniu
1 Komplet
Grupa rabatowa
UTS
Cena
153,00zł
/ Komplet
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość22,50 mm
-
Szerokość63,50 mm
-
Głębokość11,50 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2018-08-22
PDF628,79 kB
Więcej materiałów