Schakelmateriaal
Tijdloze oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van ontwerp, technologie en duurzaamheid. Met een ruime keuze aan vormen, kleuren en materialen passen onze schakelaarseries bij elke designvoorkeur en kunnen ze eenvoudig in elk interieur worden geïntegreerd. Profiteer van topkwaliteit qua ontwerp, uitstraling en vakmanschap, alsook van eenvoudige installatie dankzij intuïtieve, slimme oplossingen.
A.1
De nieuwe standaard - ons antwoord op de hoogste verwachtingen. Met het vierkante afdekraamformaat van 81 mm en heldere, hoekige lijnen maakt de A.1 indruk met een modern ontwerp en nauwkeurig vakmanschap.
A.8
De grotere optie - ontworpen voor extra flexibiliteit. Met het afdekraamformaat van 88 mm biedt de A.8 extra ontwerpvrijheid met de gebruikelijke hoge stabiliteit en volledige functionaliteit. Met een breed scala aan materialen, kleuren en oppervlakopties past de A.8 perfect in elke installatieomgeving.
C.1
Compact, hoogwaardig, afgerond. Met een afdekraamformaat van 81 mm en een afgerond afdekraam biedt de C.1 een elegante oplossing voor moderne interieurs. Met een keuze uit verschillende kleuren en afwerkingen past het harmonieus in elke omgeving
C.8
Een groter formaat met een subtiel, elegant karakter. Met het afdekraamformaat van 88 mm biedt de C.8 uitgebreide ontwerpvrijheid en maakt indruk met hoge stabiliteit en volledige functionaliteit. Het afgeronde ontwerp past moeiteloos in een breed scala aan interieurconcepten. Dankzij de verscheidenheid aan materialen, kleuren en oppervlakken kan de C.8 flexibel en stijlvol worden geïntegreerd.
Serie berker S.1
De stijlvolle standaard in meerdere varianten qua kleur en materiaal met een bijzonder breed assortiment.
Serie berker B.3
Afdekramen van aluminium in meerdere varianten combineer je met de centrale elementen die ook in S.1 toegepast worden. Zo geef je jouw installatie een persoonlijk tintje.
Serie berker B.7
Afdekramen in grotere dimensies en verschillende materiaalsoorten geven jouw installatie een kenmerkend uiterlijk.
Serie berker Q.1
Het design met afgeronde hoeken en soft-finish afwerking zorgt voor een bijzondere beleving. Het brede assortiment zorgt voor veel mogelijkheden.
Serie berker Q.3
De strakke variant met soft-finish afwerking en brede assortiment vindt zijn toepassing in veel verschillende installaties.
Serie berker Q.7
Schakelmateriaal dat zweeft op de wand? Het kan met Q.7 afdekramen waar een transparante basis wordt gecombineerd met kunststof of echte materialen.
Serie berker K.1
Rechthoekig en asymmetrisch. Kenmerken die in de jaren '70 al toegepast werden en in dit design van kunststof geactualiseerd zijn.
Serie berker K.5
Rechthoekig en asymmetrisch, gecombineerd met een afwerking van edelstaal of aluminium.
Serie berker R.1
Rond en vierkant, twee elementaire vormen gecombineerd met echte materialen en ronde hoeken in één design. De actuele variant van eerdere berker-designs.
Serie berker R.3
Rond en vierkant, twee basic vormen gecombineerd met echte materialen en rechte hoeken. Een aansprekende actuele variant van vroegere designs.
Serie berker R.8
Een elegante 3 mm dunne glasplaat maakt R.8 tot een van de meest slanke schakelaarprogramma's op de markt. Te combineren met inzetstukken uit de programma's R.1 en R.3. Let op: de speciale inbouwdozen toepassen.
berker Serie Glas
Serie Glas: een klassiek uiterlijk met moderne techniek gecombineerd met gehard glas.
berker Serie R.classic
Thermoplast? Glas? Aluminium? Roestvrij? Of helemaal geen afdekplaat? Dat is mogelijk met de R.classic-serie.
TS
Harmonieuze combinatie van tegenpolen: de TS-drukknop heeft een design dat eenvoudig en opvallend tegelijk is.
Serie berker Integro
Heldere, edele vormen en de kleinste afmetingen, met een zeer kleine inbouwdiepte: daarmee biedt Integro Flow vele toepassingsmogelijkheden.
Opbouwschakelmateriaal
Een optimale oplossing voor de installatie in droge ruimtes. Geschikt voor montage met op de wand gemonteerde bekabeling.
Waterdicht schakelmateriaal
Een waterdichte installatie met inbouwapparatuur (IP44) en opbouwapparatuur (IP55) zorgt voor betrouwbare schakel- en wandcontactdoosfuncties in vochtige of blootgestelde ruimtes.