Schakelmateriaal

Je kunt bij ons kiezen uit een breed aanbod van mooi schakelmateriaal.

Serie berker S.1 Serie berker S.1

De stijl­volle stan­daard in meer­dere vari­anten qua kleur en materiaal met een bijzonder breed assor­ti­ment.

Serie berker B.3 Serie berker B.3

Afdekramen van aluminium in meer­dere vari­anten combi­neer je met de centrale elementen die ook in S.1 toege­past worden. Zo geef je jouw installatie een persoon­lijk tintje.

Serie berker B.7 Serie berker B.7

Afdekramen in grotere dimen­sies en verschil­lende materiaal­soorten geven jouw installatie een kenmer­kend uiter­lijk.

Serie berker Q.1 Serie berker Q.1

Het design met afge­ronde hoeken en soft-­fi­nish afwerking zorgt voor een bijzon­dere bele­ving. Het brede assor­ti­ment zorgt voor veel mogelijk­he­den.

Serie berker Q.3 Serie berker Q.3

De strakke variant met soft-­fi­nish afwerking en brede assor­ti­ment vindt zijn toepas­sing in veel verschil­lende installaties.

Serie berker Q.7 Serie berker Q.7

Schakelmateriaal dat zweeft op de wand? Het kan met Q.7 afdekramen waar een trans­pa­rante basis wordt gecom­bi­neerd met kunst­stof of echte materialen.

Serie berker K.1 Serie berker K.1

Recht­hoekig en asym­me­trisch. Kenmerken die in de jaren '70 al toege­past werden en in dit design van kunst­stof geac­tu­a­li­seerd zijn.

Serie berker K.5 Serie berker K.5

Recht­hoekig en asym­me­trisch, gecom­bi­neerd met een afwerking van edel­staal of aluminium.

Serie berker R.1 Serie berker R.1

Rond en vier­kant, twee elemen­taire vormen gecom­bi­neerd met echte materialen en ronde hoeken in één design. De actuele variant van eerdere berker-designs.

Serie berker R.3 Serie berker R.3

Rond en vier­kant, twee basic vormen gecom­bi­neerd met echte materialen en rechte hoeken. Een aanspre­kende actuele variant van vroe­gere designs.

Serie berker R.8 Serie berker R.8

Een elegante 3 mm dunne glas­plaat maakt R.8 tot een van de meest slanke schakelaar­pro­gram­ma's op de markt. Te combi­neren met inzet­stukken uit de program­ma's R.1 en R.3.

berker Serie 1930 berker Serie 1930

Serie 1930: een klas­siek uiter­lijk met moderne tech­niek. Ook in een variant van echt Rosenthal porse­lein.

berker Serie Glas berker Serie Glas

Serie Glas: een klas­siek uiter­lijk met moderne tech­niek gecom­bi­neerd met gehard glas.

berker Serie R.classic berker Serie R.classic

Ronde designs horen bij ons. Serie R.classic zet dit voort in een modern jasje.

Serie berker TS Serie berker TS

Een exclu­sief bedien­ele­ment met stijl­volle glas­plaat. Knoppen in de kleuren chroom glan­zend, edel­staal mat of goud glan­zend.

Serie berker Integro Serie berker Integro

Heldere, edele vormen en de kleinste afme­tin­gen, met een zeer kleine inbouw­diepte: daarmee biedt Integro Flow vele toepas­singsmogelijk­he­den.

Opbouwschakelmateriaal Opbouwschakelmateriaal

Een op­ti­­ma­le oplossing voor de installatie in dro­ge ruim­­tes. Ge­schikt voor mon­ta­ge met op de wand ge­mon­­teer­de be­ka­­be­­ling.

Water­dicht schakelmateriaal Water­dicht schakelmateriaal

Opbouw, inbouw en water­be­sten­dig:
De Serie berker W.1 heeft bescher­mings­klasse IP55 en is ideaal voor opbouwinstallaties.
De IP44-in­bouw­serie biedt vele func­ties voor buiten­ge­bruik met afdekramen in drie kleuren en afdich­tings­sets.