Schakelmateriaal

Tijdloze oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van ontwerp, technologie en duurzaamheid. Met een ruime keuze aan vormen, kleuren en materialen passen onze schakelaarseries bij elke designvoorkeur en kunnen ze eenvoudig in elk interieur worden geïntegreerd. Profiteer van topkwaliteit qua ontwerp, uitstraling en vakmanschap, alsook van eenvoudige installatie dankzij intuïtieve, slimme oplossingen.

A.1

De nieuwe stan­daard - ons antwoord op de hoogste verwach­tin­gen. Met het vier­kante afdekraam­for­maat van 81 mm en heldere, hoekige lijnen maakt de A.1 indruk met een modern ontwerp en nauw­keurig vakman­schap.

A.8

De grotere optie - ontworpen voor extra flexi­bi­li­teit. Met het afdekraam­for­maat van 88 mm biedt de A.8 extra ontwerp­vrij­heid met de gebrui­ke­lijke hoge stabi­li­teit en volledige functionaliteit. Met een breed scala aan materialen, kleuren en opper­vla­k­op­ties past de A.8 perfect in elke installatie­om­ge­ving.

C.1

Com­pact, hoog­waar­dig, afge­rond. Met een afdekraam­for­maat van 81 mm en een afge­rond afdekraam biedt de C.1 een elegante oplossing voor moderne inte­ri­eurs. Met een keuze uit verschil­lende kleuren en afwerkingen past het harmo­nieus in elke omge­ving

C.8

Een groter formaat met een subtiel, elegant karak­ter. Met het afdekraam­for­maat van 88 mm biedt de C.8 uitge­breide ontwerp­vrij­heid en maakt indruk met hoge stabi­li­teit en volledige functionaliteit. Het afge­ronde ontwerp past moei­te­loos in een breed scala aan inte­ri­eur­con­cep­ten. Dankzij de verschei­den­heid aan materialen, kleuren en opper­vlakken kan de C.8 flexibel en stijlvol worden geïn­te­greerd.

Serie berker S.1

De stijl­volle stan­daard in meer­dere vari­anten qua kleur en materiaal met een bijzonder breed assor­ti­ment.

Serie berker B.3

Af­dekramen van aluminium in meer­dere vari­anten combi­neer je met de centrale elementen die ook in S.1 toege­past worden. Zo geef je jouw installatie een persoon­lijk tintje.

Serie berker B.7

Af­dekramen in grotere dimen­sies en verschil­lende materiaal­soorten geven jouw installatie een kenmer­kend uiter­lijk.

Serie berker Q.1

Het design met afge­ronde hoeken en soft-­fi­nish afwerking zorgt voor een bijzon­dere bele­ving. Het brede assor­ti­ment zorgt voor veel mogelijk­he­den.

Serie berker Q.3

De strakke variant met soft-­fi­nish afwerking en brede assor­ti­ment vindt zijn toepas­sing in veel verschil­lende installaties.

Serie berker Q.7

Schakelmateriaal dat zweeft op de wand? Het kan met Q.7 afdekramen waar een trans­pa­rante basis wordt gecom­bi­neerd met kunst­stof of echte materialen.

Serie berker K.1

Recht­hoekig en asym­me­trisch. Kenmerken die in de jaren '70 al toege­past werden en in dit design van kunst­stof geac­tu­a­li­seerd zijn.

Serie berker K.5

Recht­hoekig en asym­me­trisch, gecom­bi­neerd met een afwerking van edel­staal of aluminium.

Serie berker R.1

Rond en vier­kant, twee elemen­taire vormen gecom­bi­neerd met echte materialen en ronde hoeken in één design. De actuele variant van eerdere berker-designs.

Serie berker R.3

Rond en vier­kant, twee basic vormen gecom­bi­neerd met echte materialen en rechte hoeken. Een aanspre­kende actuele variant van vroe­gere designs.

Serie berker R.8

Een elegante 3 mm dunne glas­plaat maakt R.8 tot een van de meest slanke schakelaar­pro­gram­ma's op de markt. Te combi­neren met inzet­stukken uit de program­ma's R.1 en R.3. Let op: de speciale inbouw­dozen toepas­sen.

berker Serie 1930

Serie 1930: een klas­sieke look met moderne tech­no­lo­gie.

berker Serie Glas

Serie Glas: een klas­siek uiter­lijk met moderne tech­niek gecom­bi­neerd met gehard glas.

berker Serie R.classic

Ther­mo­plast? Glas? Aluminium? Roest­vrij? Of hele­maal geen afdek­plaat? Dat is mogelijk met de R.clas­sic-­se­rie.

Serie berker Integro

Hel­dere, edele vormen en de kleinste afme­tin­gen, met een zeer kleine inbouw­diepte: daarmee biedt Integro Flow vele toepas­singsmogelijk­he­den.

Opbouwschakelmateriaal

Een op­ti­­ma­le oplossing voor de installatie in dro­ge ruim­­tes. Ge­schikt voor mon­ta­ge met op de wand ge­mon­­teer­de be­ka­­be­­ling.

Water­dicht schakelmateriaal

Een water­dichte installatie met inbou­w­ap­pa­ra­tuur (IP44) en opbou­w­ap­pa­ra­tuur (IP55) zorgt voor betrouw­bare schakel- en wand­con­tact­doos­func­ties in voch­tige of bloot­ge­stelde ruim­tes.