Schakelmateriaal

Je kunt bij ons kiezen uit een breed aanbod van mooi schakelmateriaal.

Serie berker S.1

De stijl­volle stan­daard in meer­dere vari­anten qua kleur en materiaal met een bijzonder breed assor­ti­ment.

Serie berker B.3

Afdekramen van aluminium in meer­dere vari­anten combi­neer je met de centrale elementen die ook in S.1 toege­past worden. Zo geef je jouw installatie een persoon­lijk tintje.

Serie berker B.7

Afdekramen in grotere dimen­sies en verschil­lende materiaal­soorten geven jouw installatie een kenmer­kend uiter­lijk.

Serie berker Q.1

Het design met afge­ronde hoeken en soft-­fi­nish afwerking zorgt voor een bijzon­dere bele­ving. Het brede assor­ti­ment zorgt voor veel mogelijk­he­den.

Serie berker Q.3

De strakke variant met soft-­fi­nish afwerking en brede assor­ti­ment vindt zijn toepas­sing in veel verschil­lende installaties.

Serie berker Q.7

Schakelmateriaal dat zweeft op de wand? Het kan met Q.7 afdekramen waar een trans­pa­rante basis wordt gecom­bi­neerd met kunst­stof of echte materialen.

Serie berker K.1

Recht­hoekig en asym­me­trisch. Kenmerken die in de jaren '70 al toege­past werden en in dit design van kunst­stof geac­tu­a­li­seerd zijn.

Serie berker K.5

Recht­hoekig en asym­me­trisch, gecom­bi­neerd met een afwerking van edel­staal of aluminium.

Serie berker R.1

Rond en vier­kant, twee elemen­taire vormen gecom­bi­neerd met echte materialen en ronde hoeken in één design. De actuele variant van eerdere berker-designs.

Serie berker R.3

Rond en vier­kant, twee basic vormen gecom­bi­neerd met echte materialen en rechte hoeken. Een aanspre­kende actuele variant van vroe­gere designs.

Serie berker R.8

Een elegante 3 mm dunne glas­plaat maakt R.8 tot een van de meest slanke schakelaar­pro­gram­ma's op de markt. Te combi­neren met inzet­stukken uit de program­ma's R.1 en R.3. Let op: de speciale inbouw­dozen toepas­sen.

berker Serie 1930

Serie 1930: een klas­siek uiter­lijk met moderne tech­niek. Ook in een variant van echt Rosenthal porse­lein.

berker Serie Glas

Serie Glas: een klas­siek uiter­lijk met moderne tech­niek gecom­bi­neerd met gehard glas.

berker Serie R.classic

Ronde designs horen bij ons. Serie R.classic zet dit voort in een modern jasje.

Serie berker TS

Een exclu­sief bedien­ele­ment met stijl­volle glas­plaat. Knoppen in de kleuren chroom glan­zend, edel­staal mat of goud glan­zend.

Serie berker Integro

Heldere, edele vormen en de kleinste afme­tin­gen, met een zeer kleine inbouw­diepte: daarmee biedt Integro Flow vele toepas­singsmogelijk­he­den.

Opbouwschakelmateriaal

Een op­ti­­ma­le oplossing voor de installatie in dro­ge ruim­­tes. Ge­schikt voor mon­ta­ge met op de wand ge­mon­­teer­de be­ka­­be­­ling.

Water­dicht schakelmateriaal

Opbouw, inbouw en water­be­sten­dig:
De Serie berker W.1 heeft bescher­mings­klasse IP55 en is ideaal voor opbouwinstallaties.
De IP44-in­bouw­serie biedt vele func­ties voor buiten­ge­bruik met afdekramen in drie kleuren en afdich­tings­sets.