The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • ZAY51TA
    EAN-nummer
    3250611072430
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    R47

    Bevestigingsset voor inbouwveld ZAL162, met membraamflens ZAY51TA

    Brutoprijs
    € 155,00
    / Stuk *
    € 155,00
    / Stuk *
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Bevestigingsset voor inbouwveld ZAL162, met membraamflens

    ZAY51TA

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Kabel- en buis­in­voer 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Kabel- en buis­in­voer
    • FZ425

      Kabelinvoerflens, Univers, IP44/54

      € 40,70  / Stuk*
    • FZ466N

      Flensplaat metrisch, Univers, IP44/54, klasse II

      € 27,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      750 mm
    • Breedte
      250 mm
    • Diepte
      120 mm
    Materiaal
    • Kleur
      Helderwit
    • Materiaal
      Poly­sty­reen (PS)
    Func­ties
    • Type monta­ge­toe­be­horen voor behui­zingen
      Monta­geset

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration ZAY51TA
    PDF
    RoHS report ZAY51TA
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding ZAY51TA | Hager Nederland

      Afbeelding ZAY51TA

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ZAY51TA | Hager Nederland

      Hager Productdatablad ZAY51TA

      Bevestigingsset voor inbouwveld ZAL162, met membraamflens

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-08-07

      PDF
      151,09 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group