The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • ZAX012
    EAN-nummer
    3250611072119
    Verpakking
    1 Stuk

    Wandconsole staal, gr.1, omkasting staal, afdekplaat GVP, 6x tule 50 - 185 mm² ZAX012

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Wandconsole staal, gr.1, omkasting staal, afdekplaat GVP, 6x tule 50 - 185 mm²

    ZAX012

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      640 mm
    • Breedte
      780 mm
    • Diepte
      315 mm
    • Inbouw­breedte
      780 mm
    • Inbouw­diepte
      235 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal velden in de breedte
      3
    • Basis­kast
      Sokkel compleet
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Installatie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Materiaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Ther­misch verzinkt
    • Materiaal
      Staal

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration ZAX012
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding ZAX012 | Hager Nederland

      Afbeelding ZAX012

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ZAX012 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad ZAX012

      Wandconsole staal, gr.1, omkasting staal, afdekplaat GVP, 6x tule 50 - 185 mm²

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-04-06 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2020-04-06

      PDF
      13,34 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12

      PDF
      275,63 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group