Vervallen

Polyester verdeelkast, gr. 2, Univers N, 845x1110x315 mm ZAL54U

EAN-nummer
3250611072966
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
ZAY95075
ZAY95075
Sokkelvuller, toebehoren, zak 25 L
€ 35,30/ Stuk

Optionele accessoires

  • Kabel- en buis­in­voer 5 producten beschikbaar
  • Schei­dings­schot 1 producten beschikbaar
  • Sokkel 4 producten beschikbaar
  • Componenten voor deuren 1 producten beschikbaar
  • Dakplaat voor kast 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 1 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    845 mm
  • Breedte
    1110 mm
  • Diepte
    315 mm
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Ja
Samen­stel­ling
  • Materiaal monta­ge­plaat
    Ja
  • Met railsysteem
    Nee
  • Met statief
    Nee
  • Aantal velden in de breedte
    4
Materiaal
  • RAL-­code
    7035
  • Materiaal
    Met glas­vezel versterkt poly­ester
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP44
  • Slag­vast­heid IK
    IK10
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II alleen met acces­soires
Deksel, deur
  • Uitvoe­rings­vorm hand­greep
    Zwenk­greep
  • Aantal kast­deuren
    2
  • Aantal sloten
    2
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Deels­ver­zonken
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 400 V

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.