The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • ZAK101GA
    EAN-nummer
    3250611070108
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    R48

    Polyester verdeelkast, grootte 1/1005, met railsysteem, 1005x780x315 mm ZAK101GA

    Brutoprijs
    € 1.920,00
    / Stuk *
    € 1.920,00
    / Stuk *
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    ZAK101GA5

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Polyester verdeelkast, grootte 1/1005, met railsysteem, 1005x780x315 mm

    ZAK101GA

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    ZAX006
    ZAX006
    Ingraafsokkel, grootte 1, 900 mm
    € 680,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    ZAX031
    ZAX031
    Ingraafsokkel verhoogd, grootte 1, 1125 mm
    € 1.330,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    ZAX015
    ZAX015
    Bodemopbouwsokkel, grootte 1, hoogte: 250 mm
    € 670,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    ZAY95075
    ZAY95075
    Sokkelvuller, toebehoren, zak 25 L
    € 38,50/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Optionele accessoires

    • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar
    • Componenten voor deuren 1 producten beschikbaar
    • Dakplaat voor kast 1 producten beschikbaar
    • Docu­ment­houder 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Componenten voor deuren
    • Dakplaat voor kast
    • Docu­ment­houder
    • ZAY55517

      Kastverwarming, toebehoren, 120-240 VAC, 50 W, thermostatisch gestuurd

      € 225,00  / Stuk*
    • ZAY69846

      Deuropeningsbegrenzer, toebehoren

      € 54,80  / Stuk*
    • ZAY90271

      Vloerrooster, toebehoren, plaatstaal, voor Polyester verdeelkast, grootte 1

      € 403,00  / Stuk*
    • FZ818

      Tekeninghouder A4 kunststof

      € 31,10  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      1005 mm
    • Breedte
      780 mm
    • Diepte
      315 mm
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Installatie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Samen­stel­ling
    • Materiaal monta­ge­plaat
      Nee
    • Met railsysteem
      Ja
    • Met statief
      Nee
    • Aantal velden in de breedte
      3
    • Aantal verde­ler­rijen
      0
    • Aantal kWh-lo­ca­ties <= 63 A
      0
    Materiaal
    • RAL-­code
      7035
    • Materiaal
      Glas­ve­zel­ver­sterkt poly­ester
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Slag­vast­heid IK
      IK10
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
    Deksel, deur
    • Uitvoe­rings­vorm hand­greep
      Zwenk­greep
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      2
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Deels­ver­zonken
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      4
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 400 V

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration ZAK101GA
    PDF
    RoHS report ZAK101GA
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding ZAK101GA | Hager Nederland

      Afbeelding ZAK101GA

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ZAK101GA | Hager Nederland

      Hager Productdatablad ZAK101GA

      Polyester verdeelkast, grootte 1/1005, met railsysteem, 1005x780x315 mm

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      628,68 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-04-02 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2020-04-02

      PDF
      2,48 MB
    • Productgegevensblad

      Afbeelding Productgegevensblad en-GB 2025-07-04 | Hager Nederland

      Productgegevensblad en-GB 2025-07-04

      PDF
      1,16 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-17 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-17

      PDF
      243,17 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-03-21

      PDF
      109,64 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group