witty one vervangende laadkabel 6,5 m (11 kW) (kabelversie) XVS201
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 5 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
KleurZwart
-
Kabellengte6,5 m
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding XVS201
-
Product datasheet
Hager Productdatablad XVS201
witty one vervangende laadkabel 6,5 m (11 kW) (kabelversie)
PDF -
Handleiding
Handleiding fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19
PDF203,74 kB