The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • XEV426
    EAN-nummer
    4012740897402
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    X12

    Witty Park sokkel (voor XEV6xx) XEV426

    Brutoprijs
    € 556,80
    / Stuk *
    € 556,80
    / Stuk *
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Witty Park sokkel (voor XEV6xx)

    XEV426

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor E-mo­bi­lity 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor E-mo­bi­lity
    • XEV428

      witty park 2 verankering sokkel

      € 145,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      760 mm
    • Breedte
      350 mm
    • Diepte
      175 mm
    Installatie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Materiaal
    • Materiaal
      RVS
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­code
      7011
    Gewicht
    • Laad­ver­mogen
      30 kg

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration XEV426
    PDF
    RoHS report XEV426
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding XEV426 | Hager Nederland

      Afbeelding XEV426

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad XEV426 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad XEV426

      Witty Park sokkel (voor XEV6xx)

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding en-GB 2023-03-21 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding en-GB 2023-03-21

      PDF
      1,28 MB
      Afbeelding Instructiehandleiding nl-NL 2023-03-21 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding nl-NL 2023-03-21

      PDF
      1,28 MB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2017-02-06 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB 2017-02-06

      PDF
      1,66 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-12-16

      PDF
      168,45 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group