The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • XEV304
    EAN-nummer
    4012740854283
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    X11

    Witty loadmanagement module 1-fase, Witty Start XEV304

    Brutoprijs
    € 153,00
    / Stuk *
    € 153,00
    / Stuk *
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Witty loadmanagement module 1-fase, Witty Start

    XEV304

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Stroom­trans­for­mator 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Stroom­trans­for­mator
    • 60005

      Stroomtransformator voor toepassing XEV304 (1 stuk)

      € 31,70  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 230 V
    Samen­stel­ling
    • Met commu­ni­ca­tie-in­ter­face
      Ja
    • Met ontgren­del­functie bij stroom­uitval
      Nee
    Afme­tingen
    • Hoogte
      88 mm
    • Breedte
      54 mm
    • Diepte
      60 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aantal oplaad­punten
      1

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration XEV304
    PDF
    RoHS report XEV304
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding XEV304 | Hager Nederland

      Afbeelding XEV304

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad XEV304 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad XEV304

      Witty loadmanagement module 1-fase, Witty Start

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR 2024-12-10 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR 2024-12-10

      PDF
      5,12 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding it-IT, de-DE 2024-12-10 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding it-IT, de-DE 2024-12-10

      PDF
      8,33 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB, fr-FR 2024-02-02

      PDF
      219,83 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group