Vervallen

witty.home IP44, 1-fase, 7 kW, oplaadmodus 3 - type 2 + oplaadmodus 2 SCHUKO XEV122

EAN-nummer
4012740871631
Verpakking
1 Stuk
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: XEV1K11T2
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor E-mo­bi­lity 2 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Vermogen
  • Vermogen per oplaad­punt
    7,40 kW
  • Aansluit­ver­mogen
    8 - 8 kW
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Voeding
  • Aantal fases voor voeding
    1
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    32 A
Aansluitmogelijk­heden
  • Aantal oplaad­punten
    1
Func­ties
  • Met loadmanagement
    Ja
Samen­stel­ling
  • Aantal contact­dozen
    1
  • Met bevei­li­gingsschakelaar
    Nee
  • Met ontgren­del­functie bij stroom­uitval
    Ja
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Type 2;Type 2
Afme­tingen
  • Breedte
    346 mm
  • Lengte
    480 mm
  • Diepte
    233 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Wand­mon­tage
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP54
  • Slag­vast­heid IK
    IK10

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.