The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogus
    • WZA1300
    EAN-nummer
    3250610093696
    Verpakking
    50 stukken

    Inbouwdoos voor berker TS glasafdekplaten WZA1300

    Niet meer leverbaar

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    configurator.modal.title

    configurator.modal.description

    Tools de-DE 2025-11-13

    configurator.modal.link

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Inbouwdoos voor berker TS glasafdekplaten

    WZA1300

    • Technische eigenschappen
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Downloads

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      152,70 mm
    • Breedte
      67,20 mm
    • Diameter
      0
    • Diepte
      41,70 mm
    Aansluiting
    • Aantal leidin­gin­voe­ringen
      2
    Kabel
    • Diameter kabel
      10,40 mm
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Kan worden samen­ge­voegd
      Ja
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof, Ther­mo­plast
    • Kleur
      Zwart
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2X

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WZA1300
    PDF
    RoHS report WZA1300
    PDF

    Downloaden

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WZA1300 | Hager Nederland

      Afbeelding WZA1300

    • GeneratedProductDatasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad WZA1300 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WZA1300

      Inbouwdoos voor berker TS glasafdekplaten

      PDF
    • Tools

      Afbeelding Tools de-DE 2025-11-13 | Hager Nederland

      Tools de-DE 2025-11-13

      URL
    • Europese conformiteitsverklaringen

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-19 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-19

      PDF
      352,19 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21

      PDF
      390,54 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-25 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-25

      PDF
      304,38 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group