Kookplaatbewaker 1-fase WXH210
EAN-nummer
4011334417439
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Spanning
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom25 A
Vermogen
-
Stroomverbruik tijdens gebruik2 VA
Aansluiting
-
Leidingdoorsnede6 - 6 mm²
Afmetingen
-
Hoogte113 mm
-
Breedte239 mm
-
Diepte42 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur5 - 35 °C
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Teksten
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen (dubbel voor doorbedraden)
-
FunctieBewaking van haardactiviteiten voor temperatuur, beweging en stroomverbruik, Bewaking van waterlekkages (optioneel), Visuele en akoestische signalering bij alarm
-
MontagewijzeCookguard: voor inbouw, opbouw of inbouw; sensoreenheid: voor schroef- of lijmbevestiging, Montage van de sensor-unit aan de wand of onder de afzuigkap
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WXH210
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WXH210
Kookplaatbewaker 1-fase
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for WXH20x - Cookguard 3/1phase (DE,EN,FR,IT,NL, 2019-09)
PDF8,62 MB
Manual for WXH20x - Cookguard 3phase (DE,EN,FR,IT,NL, 2018-04)
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2018-03-28
PDF7,42 MB
Meer documentatie